Wi-Fi+Bluetooth®
無線MCUモジュール

ソリューション概要

Wi-Fi, Bluetooth通信機能とマイクロコントロールユニットを1つに凝集!

IoT機器に必要なWi-Fi,Bluetooth通信機能とマイクロコントロールユニットを1つに凝集!

Wi-FiとARM Cortex コアのマイクロコントロールユニット(MCU)をワンパッケージとし、超小型モジュールに凝集しました。

MCUにはデバイスドライバや、WPA2などのサプリカントの他、TCP/IPなどのプロトコル・スタック、Bluetoothプロファイル、アプリケーションソフトウェアの実装が可能ですので、お客様の機器にCPUが搭載されていなくても、簡単にIoT機器の実現が可能です。

Infineon社WICED Studioに標準対応し、IoTに必要な様々なプロトコルに対応

Infineon社WICED Studio SDKは、IoT機器向けに迅速かつ簡単な開発環境を提供するソリューションです。RTOS、TCP/IPスタック、各種ソフトウェアライブラリ、Wifiドライバ、コンパイラ、IDEなどIoT機器の開発に必要なツールを提供します。

Wi-Fi機能はSTA/SoftAPモード、WPA2-PSK(AES)、WPS、Wi-Fi Directなどに対応。BluetoothはClassic BR/EDR及びBluetooth Low Energyモードをサポートし、RFCOMM/SPP、GATTプロファイルをサポートしております。

対応プロトコルは、TCP/IP、HTTPなどの基本的なネットワークプロトコルだけでなく、SSL/TLSなどのセキュリティプロトコル、MQTTやApple HomeKitなどのIoT向けプロトコルもサポートしております。

ソリューション特長

主な特長

  • 無線通信機能とARM Cortexをワンパッケージとし、小型モジュール化
  • 電波法認証取得に必要な金属シールドを備え、当社リファレンスデザインのアンテナと組み合わせることで北米および日本の電波法認証に対応
  • 充実したソフトウェア開発環境、ターンキーソリューションにより、無線を搭載したIoT機器の製品化をいち早く実現
  • 用途に応じたモジュールバリエーションを展開。コストパフォーマンスの高い提案が可能
  • 無線MCUモジュール単体で通信機能に必要なプロトコル、スタックを実装。様々なIoT機器と本モジュールを組み合わせることで、簡単に通信機能をアドオン
  • 村田ATコマンド(シリアル通信)のソースコードを提供し、好みに合わせたカスタマイズに対応

村田ATコマンド(シリアル通信)

村田ATコマンドソフトウェアはシンプルなシリアルインターフェースコマンドでWiFi機能を実現します。Type1LDはUARTインターフェースに、Type1GC/1PSはUARTとUSBインターフェースに対応しています。

主な特長

  • IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (モジュールによって対応規格は異なります)
  • Retrofit (既存の機器に簡単にWiFi機能を追加し、インターネットに接続できます)
  • シンプルなATコマンド
  • ファームウェアアップデートサポート
  • 効率的なバイナリ転送モード
  • TCP/IPプロトコルスタック内蔵 (IPv4 support)
  • TLS 1.2
  • ホストMCU用のサンプルソースコード
  • オープンソース (Infineon Semiconductor WICED Studio 6.4に対応)

モジュール一覧

主な特長

Hardware Specification

フリックしてご覧ください。
Module Type1PS Type1GC Type1LD
Part Number LBWA1UZ1PS LBWA1UZ1GC LBEE5PA1LD
Chipset
Wi-Fi Infineon CYW54907 Infineon CYW43907 Infineon CYW43438
MCU Infineon CYW54907 Infineon CYW43907 STMicroelectronics
STM32F412
Features
Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth
Version
N/A N/A 4.2 BR/EDR/LE
Interface UART/SPI/I2C/I2S/USB/Ethernet UART/SPI/I2S/I2C/USB/Ethernet UART/SPI/I2C/I2S
CPU Core Cortex-R4 Cortex-R4 Cortex-M4F
CPU Clock (MHz) 320MHz 320MHz 100MHz
Flash Memory External External 1MB
RAM 2MB 2MB 256KB
Dimensions 10.0 × 10.0 × 1.20 10.0 × 10.0 × 1.20 8.90 × 7.80 × 1.20

お問い合わせ

こちらのソリューションに関するお問い合わせは、下記のお問い合わせフォームにて受け付けております。


関連製品・ソフトウェア