Wireless LAN Solution for RX63x
Renesas Electronics Corporation
Wireless LAN Embedded Solution
ソリューション概要
組込み機器向けに、Wi-Fi®モジュールと、システムに応じて選べるMCUを統合した低消費電力 無線LANソリューション。
組込み機器向けに、Wi-Fi®モジュールと、システムに応じて選べるMCUを統合した低消費電力 無線LANソリューション ルネサスエレクトロニクス社製の高性能でノーウェイトアクセス可能な内蔵Flashや幅広いメモリラインナップの組込み機器向け低消費電力マイコンRX63N/RX631及び1bit SDモード SDIOドライバと、省メモリ/省リソースを追求したコンパクトタイプのμITRON仕様RTOSであるイー・フォース株式会社製μC3(マイクロ・シー・キューブ)/Compactと対応TCP/IPスタックであるμNet3、村田製作所製Wi-Fi®モジュールとWi-Fi Driver Software for RTOS、ユビキタス社製WPS/Wi-Fi Directを全て組み合わせ、Wi-Fi®をすぐに搭載できるソリューションを実現。このソリューションを選択いただくことで、資産を活用しつつ、無線LANネットワークを利用した組込みアプリケーションの開発を「速やかに」かつ「スムーズに」に実施可能です。
搭載ソフトウェア構成
搭載ソフトウェア構成
このソリューションでは、面倒な合わせ込み作業はほぼ不要。SDホストコントローラ未搭載の組込み用途RXマイコンに、1bit SDモード SDIOドライバを追加すると、Wi-Fi®機能の実現が可能になります。お客様はアプリケーション開発に注力し、必要な機能を使っていただけます。

ソフトウェア構成は以下となります。
■1bitSDモードSDIOドライバ
 RX63N/RX631とWi-Fi®moduleの接続を実現するSDIOドライバ
■オペレーティングシステム:μC3/Compact
 組込みシステムに多くの採用実績があり、商用サポートを提供可能なμITRON4.0仕様リアルタイムOS
■プロトコルスタック:μNet3
 少ないメモリで動作するコンパクトタイプのプロトコルスタックであり、μC3/Compactと組み合わせて使用可能です。
■Wi-Fi Driver Software:Murata Wi-Fi®module Driver For RTOS
 Murata Wi-Fi®moduleとの組み合わせで多くの採用実績があるリアルタイムOS向けWi-Fi® Driver
ソリューション特長
システムのニーズに合わせて選べるソリューション
システムのニーズに合わせて選べるソリューション
■クロック同期シリアルとポート制御で1bit SDモード SDIOドライバを実現。幅広いWi-Fi®moduleとの接続が可能となりました。
■RX63N/631で無線LAN機能が使用できるソフトウェアも合わせて準備。
■既存RXマイコンのソフト資産の活用が可能。
■μITron4.0仕様RTOSであるeForce社製μC3を搭載可能。
■無線LAN通信に必要なプロトコルスタックも準備。
ソリューション仕様
主な仕様
MCU(Micro Controller Unit) Renesas Electronics Corporation
RX600 series RX63N Group / RX631 Group
Mandatory : Support for SPI Interface, General Purpose I/O
1bit SDIO Driver Renesas Electronics Corporation
1bit SD mode SDIO Driver software
Wi-Fi Function Murata Manufacturing Co., Ltd. Murata Wi-Fi Driver Software For RTOS
Mandatory : 1bit SD mode SDIO Interface
※Depend on Murata Wi-Fi Module
・Single-band 2.4GHz IEEE802.11 b/g/n or Dual-band 2.4GHz and 5GHz IEEE802.11 a/b/g/n
・Station Function
  Security : Open/WPA2PSK2(AES)
  Powersave,Roaming
・AccessPoint Function
  Open/WPA2PSK(AES)
Real Time OS eForce Co.,Ltd. μC3/Compact
μITRON4.0 API Specification
・Task
・Semaphores
・Eventflags
・Data Queues
・Mailboxes
・Fixed-Size Memory Pools
・Cyclick Handlers
・Interrupt Management
・Shared Stack
Protocol Stack eForce Co.,Ltd. μNet3/Compact
・IPv4(ICMP,ARP)
・TCP,UDP
・FTPd
・HTTPd
・DNSc
・DHCPc
ソリューション構成
ソリューション構成
ルネサスエレクトロニクス社製:RX600シリーズ
ルネサスエレクトロニクス社製:RX63N/RX631 1bitSDモードSDIOドライバソフトウェア
イーフォース社製:μC3/CompactμNet3
村田製作所製:Murata Wi-Fi Driver For RTOS
powered by...
Hardware
Software
*「Wireless LAN Solution for RX63x」自体は販売してはおりません。弊社製品の適用例の一つとしてご紹介させていただいています。

掲示板



RSS (新規ウィンドウを開く) (ログイン時のみ有効)

※my Murataにログインしていただきますと、掲示板にご意見・ご質問を投稿することができます。

スレッド数
このカテゴリにスレッドはありません。
スレッド 質問回答状況 スレッド開始者 投稿 参照数 直近の投稿
このカテゴリにスレッドはありません。
該当件数: 0 件
掲示板投稿の削除申請

個別相談・商談のお問い合わせ

個別相談・商談のお問い合わせ
個別にお問い合わせをする場合はmy Murataにログインしてください。
my Murataのアカウントをお持ちでない場合は、新規アカウントを作成してください。