無線LANによるメッシュネットワーク・ソリューション
Murata Manufacturing Co.,Ltd.
無線LANによるメッシュネットワーク・ソリューション
ソリューション概要
必要なH/W、プロトコル、OSをワンストップで提供。
Software Stack
本ソリューションは、お客様の組込み機器開発に必要なH/W、OSおよびプロトコルスタック (図赤枠内)を全て弊社よりご提供します。アプリケーション・ソフトウェアを開発するだけで、簡単にお客様のユースケースに応じた無線LANメッシュネットワークが実現可能です。
WLAN smart module
 
ソフトウェアは当社のアプリケーションプロセッサを内蔵した超小型化無線LANモジュール「無線LAN Smartモジュール」に対応しております。「無線LAN Smartモジュール」をお使い頂くことで、これまで無線の導入実績がないお客様でも、シリアル通信や汎用I/Oなどのインターフェースを用意するだけで、簡単に無線LANを用いたメッシュネットワークを実現できます。
ルーティング・プロトコルは富士通「WisReed」を採用
「WisReed」は、個々の通信機器自体が周囲の状況を判断してネットワークの構築や修復を行うマルチホップ・ルーティング・プロトコルです。小フットプリントで低リソースな組込み機器にも実装可能でありながら、大規模ネットワーク (1,000万ノード以上) への対応や他のルーティングプロトコルに比べ迅速な経路切り替えが可能などの特長を兼ね備えております。また、国内外のインフラ設備への豊富な採用実績がございます。
ソリューション特長
主な特長
■無線LANを用いたメッシュネットワークを簡単にお客様機器に導入が可能
■ノードが通常の無線LANアクセスポイントやステーションとしても起動しているため、既存の無線LAN機器に接続が可能
■大規模ネットワークを自律的に形成 
■障害発生時やトラフィック増大時にも通信を高速修復・維持
ソリューション想定仕様
主な仕様
WLAN Smart module (Type-YD)
Chip RFIC: Broadcom BCM43362
CPU: STMicroelectronics STM32F205 120MHz
Dimension 10.0mm (W) x 7.9mm (D) x 1.6mm (H)
Memory RAM:128KB
FLASH:1MB
Radio 11b, g, n
Interface UART, USB, SPI, ADC, GPIO
Antenna Available (daughter board)
Phase mass production
Certification Telec,FCC,CE certified (daughter board only)
Mesh Network
Network Scale Can be used in large-scale networks of 10 million nodes or more
Nodes Per Gateway Approx. 1,000 (no theoretical limit)
Path Switching 1 ms or less (after failure detection)
Reachability 99.9% (actual value)
Specification IETF RFC 6971
Depth-First Forwarding (DFF) in unreliable networks
ソリューション構成
ソリューション構成
イー・フォース社製:μC3/Compact, μNet3
富士通製:WisReed
村田製作所製:無線LAN Smart モジュール, Murata Wi-Fi Driver For RTOS, Murata SDIO Driver For RTOS
powered by...
Hardware
Software
*「無線LANによるメッシュネットワーク・ソリューション」自体は販売してはおりません。弊社製品の適用例の一つとしてご紹介させていただいています。

掲示板



RSS (新規ウィンドウを開く) (ログイン時のみ有効)

※my Murataにログインしていただきますと、掲示板にご意見・ご質問を投稿することができます。

掲示板投稿の削除申請

個別相談・商談のお問い合わせ

個別相談・商談のお問い合わせ
個別にお問い合わせをする場合はmy Murataにログインしてください。
my Murataのアカウントをお持ちでない場合は、新規アカウントを作成してください。