IEEE802.11ac 無線LAN評価キット
Murata Manufacturing Co.,Ltd.
IEEE802.11ac 無線LAN評価キット
ソリューション概要
組込み機器向けIEEE802.11acの評価環境
無線LANの評価環境
IEEE802.11acは高速無線LAN規格です。
しかしながら、IEEE802.11ac Wi-Fi モジュールを搭載しただけでは、高速スループットが実現できません。
ムラタでは、IEEE802.11ac Wi-Fi モジュール評価環境としてすぐに構築できるプラットフォームの1つとして紹介します。この評価環境は、ムラタのWi-FiⓇ評価環境構築と高速化のノウハウを活用し、無線LAN機能をプロトタイピングで開発/評価されたいお客様をサポートします。
高速通信に向けての最適化
高速通信の最適化
高速通信を実現するためにはには様々な最適化が必要となります。
■高速Application Processorの利用
■Application ProcessorとWi-Fi module接続Interfaceの高速化(SDIO2.0 -> SDIO3.0)
■無線LAN通信パラメータの最適化
■TCP/IPパラメータの最適化 etc

汎用Application Processor 評価ボードに接続可能なIEEC802.11ac対応Murata Wi-FiⓇ Module Evaluation KitとWi-Fi Driver Software、高速化ノウハウとともに、お客様の製品開発をサポートします。
評価イメージ
WLANのスループットの比較
SDIO Clockのスループットの比較
左図は無線LAN規格によるスループットの比較、右図は接続InterfaceであるSDIO Clockの違いによるスループットの比較となります。
対応Application Processor評価ボード上で、IEEE802.11n(2.4GHz only)~IEEE802.11ac(2.4/5GHz Dual)まで、様々な条件で評価をすることができます。
ソリューション特長
IEEE802.11ac 無線LAN評価キットの特長
無線LAN評価キット
本キットの特長は以下となります。
■IEEE802.11ac高速スループット評価環境を短期間に構築可能。
■様々な組込み機器へのWi-FiⓇ搭載対応実績豊富なムラタ技術者が御社の開発をサポート。
■無線LANを使ったことがないお客様もスムーズに無線LAN機能の評価が可能。
■開発者はアプリケーション開発に注力できます。
ソリューション構成
キット内容例
■キット内容例
<Hardware>
・Murata Wi-FiⓇ Module EVK Kit
<Software>
・Wi-FiⓇ Driver for Linux/Android
・SDIO Driver/ TCPIP Stacks Turning
・wpa_supplicant/hostapd porting
・Documents for Evaluation
・Software Support Service

対応Application Processor Board:MCIMX6DL-SDP, MCIMX6Q-SDB
対応OS:Linux/Android
※1 本キットはムラタソフトウェアサポートの一例として紹介させていただいており、販売を目的としたものではありませんのでご了承ください。
※2 他のプラットフォームについても対応可能です。
※3 詳細については、お問い合わせください。
powered by...
Software
*「IEEE802.11ac 無線LAN評価キット」自体は販売してはおりません。弊社製品の適用例の一つとしてご紹介させていただいています。

掲示板



RSS (新規ウィンドウを開く) (ログイン時のみ有効)

※my Murataにログインしていただきますと、掲示板にご意見・ご質問を投稿することができます。

スレッド数
このカテゴリにスレッドはありません。
スレッド 質問回答状況 スレッド開始者 投稿 参照数 直近の投稿
このカテゴリにスレッドはありません。
該当件数: 0 件
掲示板投稿の削除申請

個別相談・商談のお問い合わせ

個別相談・商談のお問い合わせ
個別にお問い合わせをする場合はmy Murataにログインしてください。
my Murataのアカウントをお持ちでない場合は、新規アカウントを作成してください。