Wi-Fi Turnkey Solution for STM32 Series
Murata Manufacturing Co.,Ltd.
Wi-Fi Turnkey Solution Package
ソリューション概要
Wi-Fi(無線LAN)搭載を今すぐ実現するターンキーソリューション
STMicroelectronics eForce Ubiquitous Murata STマイクロエレクトロニクス社のARM®Cortex™-M4搭載ハイパフォーマンス・マイクロコントローラ STM32F4 シリーズ/ARM®Cortex™-M3搭載マイクロコントローラ STM32F2シリーズと省メモリ/省リソースを追求したコンパクトタイプのμITRON仕様RTOSであるイー・フォース株式会社製μC3(マイクロ・シー・キューブ)/Compactと対応TCP/IPスタックであるμNet3、村田製作所製Wi-FiモジュールとWi-Fi Driver Software for RTOS、ユビキタス社製WPS/Wi-Fi Directを全て組み合わせ、無線LAN(Wi-Fi)をすぐに搭載できるTurnkeyソリューションを実現。このTurnkeyソリューションを選択いただくことで、無線LANネットワークを活用した組込みアプリケーションの開発を「速やかに」かつ「スムーズに」に実施可能。組込みアプリケーションの開発における大きな障壁の一つである「組み合わせによる問題」を解消し、開発者には付加価値を生み出すアプリケーションの開発に注力できる環境を提供していきます。
ネットワークアプリケーション実現のためのソフトウェア構成
ネットワークアプリケーション実現のためのソフトウェア構成
無線LAN(Wi-Fi)機能搭載がお客様の製品開発における最終ゴールではなく、組込みアプリケーションとして何を実現するか、どういった付加価値を持つかが重要となります。
本Turnkeyソリューションでは、開発者の方にアプリケーション開発に注力していただけるよう、以下の組み合わせを提案しています。
■オペレーティングシステム:μC3/Compact
 組込みシステムに多くの採用実績があり、商用サポートを提供可能なμITRON4.0仕様リアルタイムOS
■プロトコルスタック:μNet3
 少ないメモリで動作するコンパクトタイプのプロトコルスタックであり、μC3/Compactと組み合わせて使用します。
■SDIO Driver Software:Murata SDIO Driver For RTOS
 STM32F2 Series/STM32F4 Series のSDホストコントローラ対応で Murata Wi-Fi Driverとの組み合わせで安心品質を実現します。
■Wi-Fi Driver Software:Murata Wi-Fi Driver For RTOS
 Murata Wi-Fi Moduleとの組み合わせで多くの採用実績があるリアルタイムOS向けWi-Fi Driver
■無線LAN簡単接続 Software:Ubiquitous WPS/Wi-Fi Direct
 コードサイズが非常に小さいことが特徴で、無線LAN機器間で簡単接続を実現します。
 
Wi-F Moduleと接続するために必要なSDIOドライバ/Wi-Fiドライバに加え、Wi-Fi機能活用に必要なプロトコル機能を一通り揃えております。面倒な合わせ込み作業はほぼ不要。お客様はアプリケーション開発に注力し、必要な機能を使っていただけます。
お客様の要求機能に応じて、必要な部分だけを分割して提供可能。開発工数を抑え、リーズナブルに、そして機会を逃さず開発していただけます。
ソリューション特長
素早く無線LAN開発環境を構築できます
素早く無線LAN開発環境を構築できます
■量産に直結可能な組み合わせをTurnkey Solutionとして提供。プロトタイピング開発にありがちな「無駄」「後戻り」をできる限り削減し、商品化に向けたアプリケーション開発が可能です。
■組込みシステム向けソフトウェアは、村田製作所の1windowでの提供が可能。煩雑な手続きを無くし、素早く開発をしていただきます。
■お客様の開発機器/予算に応じて、必要な機能のみ提供可能。
■ハイパフォーマンス・マイクロコントローラと高速ソフトウェアの組み合わせで、15Mbps~20Mbpsを実現
■Wi-Fi Turnkey Solution Package for STM32F2 Series and STM32F4 Series と併用して、村田製作所より提供している「無線LAN機能評価サービス」や「電波法認証/Wi-Fi認証取得サポートサービス」をご利用いただくことで、実際の製品開発~量産/販売に向けてトータルサポートが可能です。
ソリューション仕様
主な仕様
MCU(Micro Controller Unit) STMicroelectronics
STM32F2 Series / STM32F4 Series
※Mandatory : Support for SDIO Interface
Real Time OS eForce Co.,Ltd.
μC3/Compact
μITRON4.0 API Specification
・Task
・Semaphores
・Eventflags
・Data Queues
・Mailboxes
・Fixed-Size Memory Pools
・Cyclick Handlers
・Interrupt Management
・Shared Stack
Protocol Stack eForce Co.,Ltd.
μNet3/Compact
・IPv4(ICMP,ARP)
・TCP,UDP
・FTPd
・HTTPd
・DNSc
・DHCPc
SDIO Interface Driver Murata Manufacturing Co.,Ltd
Murata SDIO Driver Software For RTOS
・SDIO 2.0、supprots SDIO CLK 25MHz
・Supports SDIO direct memory Access(DMA)
Wi-Fi Function Murata Manufacturing Co.,Ltd
Murata Wi-Fi Driver Software For RTOS
※Depend on Murata Wi-Fi Module
・Single-band 2.4GHz IEEE802.11 b/g/n or Dual-band 2.4Ghz and 5GHz IEEE802.11 a/b/g/n 
・Station Function 
    Security : Open/WPA2PSK2(AES)
    Powersave,Roaming
・AccessPoint Function
    Open/WPA2PSK(AES)
WPS/Wi-Fi Dierct Function Ubiquitous Corporation
Ubiquitous WPS
・WPS2.0
・Enrollee, Registrar
・PIN/PBC
Ubiquitous Wi-Fi Direct
・P2P : Device Discovery, Groupe Formation Power Management
ソリューション構成
ソリューション構成
STマイクロエレクトロニクス社製:STM32F2 Series / STM32F4 Series
イー・フォース社製:μC3/Compact, μNet3
ユビキタス社製:Ubiquitous WPS/Wi-Fi Direct
powered by...
Hardware
Software
*「Wi-Fi Turnkey Solution for STM32 Series」自体は販売してはおりません。弊社製品の適用例の一つとしてご紹介させていただいています。

掲示板



RSS (新規ウィンドウを開く) (ログイン時のみ有効)

※my Murataにログインしていただきますと、掲示板にご意見・ご質問を投稿することができます。

スレッド数
該当件数: 1 件
掲示板投稿の削除申請

個別相談・商談のお問い合わせ

個別相談・商談のお問い合わせ
個別にお問い合わせをする場合はmy Murataにログインしてください。
my Murataのアカウントをお持ちでない場合は、新規アカウントを作成してください。