LPWA/Bluetooth® Low Energyタグ連携ソリューション

ソリューション概要

LPWAを活用した「状況」「状態」管理ソリューション

LPWAを活用した「状況」「状態」管理ソリューション

IoT向け無線通信ネットワーク技術であるLPWA(Low Power Wide Area, 低価格・省電力で広域をカバーできる無線ネットワーク)。同様に近距離無線で省電力を実現しているBluetooth Low Energy。この2つの無線技術を組み合わせたIoT向けソリューションです。 LPWA/Bluetooth Low Energy機能を搭載した「LPWAゲートウェイ」とBluetooth Low Energy機能を搭載した「Bluetooth Low Energyタグ」から構成されます。「Bluetooth Low Energyタグ」を持つ人、自動車、モノが「LPWAゲートウェイ」に近付くとBluetooth Low Energy機能でそれを検知し、LPWA経由でクラウドへ接近情報の提供を行うことが可能です。 あらかじめ、「LPWAゲートウェイ」を配置した場所を管理することで、「どこに」「なにが」近づいたのかを識別できるため、様々なサービスへの適用が可能です。

駐車場シェアサービス向け応用例

駐車場シェアサービス向け応用例

空いている月極や個人の駐車場、空きスペースを一時利用駐車場として貸し出す駐車場シェアサービス。自動車に「Bluetooth Low Energyタグ」、シェアする駐車場に「LPWAゲートウェイ」を設置することで、簡単に管理システムを構築することが可能です。

概要

「Bluetooth Low Energyタグ」を搭載した自動車の接近を、駐車場に設置された「LPWAゲートウェイ」が検知してクラウドに通知。どの車がどこに駐車されているかクラウド上で確認できます。

確認できること

駐車中の自動車の識別および駐車開始/終了時間

メリット

  • LPWA利用により、広域に簡単に低コストで設置可能。
    → 広域に散在する駐車場などへの対応が容易
  • LPWA+Bluetooth Low Energy利用により低消費電力。コイン電池で動作可能。
  • 誰の車がいつからいつまで駐車されていたのかを正確に把握可能。
  • センサとの連携で、例えば駐車場の温度、湿度といった詳細状況管理も可能。

宅配の再配達削減を目的とした在宅管理サービス

宅配の再配達削減を目的とした在宅管理サービス

インターネット通販の売上拡大に伴う配達増加により、昨今は宅配サービスにおける再配達ロスが問題になっています。在宅状況を管理することで、不在時の配達を削減することが可能となります。

概要

「LPWAゲートウェイ」を家に設置。「Bluetooth Low Energyタグ」もしくはBluetooth Low Energy機能搭載「スマートフォン」を持った人の帰宅を検知しクラウドに通知。誰が在宅しているのかをクラウド上で確認できます。

確認できること

在宅中の人の識別および帰宅/外出時間

メリット

  • LPWA利用により、広域に簡単に低コストで設置可能。
    → ご家庭のインターネット環境に依存せず設置可能。
  • Bluetooth Low Energy利用により、低消費電力、コイン電池で動作可能。
  • どなたがいつからいつまで在宅されていたのかを正確に把握可能。
  • 在宅を確認した際、前もって配達することを在宅者に連絡することで、さらに再配達ロスを削減することが可能です。
  • センサとの連携で、家の詳細状況(温湿度など)管理も可能。
    → 独居者の状態確認、熱中症防止にも役立つ

課題

実際のサービス提供においては、在宅情報を扱うということで情報保護の実現が必要です。例えば、特定の宅配サービス会社のみに開示先を限定するなど、加入者側が開示先をコントロールする仕組みの導入等が必要となります。

ソリューション特長

低消費電力無線の活用で設置場所の自由度が高く、短期間でセットアップ可能!

低消費電力かつ広範囲での通信が可能なMurata LPWA Moduleと、低消費電力かつ近距離通信可能なMurata Bluetooth Low Energy module。両社の特長を合わせたソリューションとして提案します。

Murata LPWA Modules / Murata Bluetooth Low Energy Modules

  • 小型、低背、高品質かつ確かな供給力
  • お客様の開発/量産のサポートが可能

Murata Wireless Software Support

  • 無線ソフトウェア技術のエキスパートによる開発サポートが可能

IoT/M2Mクラウドプラットフォーム「CUMoNoSU」との連携により、簡単にIoTクラウドシステムを構築できます。

IoT/M2Mクラウドプラットフォーム「CUMoNoSU」

  • データの収集・蓄積・可視化・分析を容易に実現できるプラットフォーム
  • デバイスの容易な接続・管理及び可視化のカスタマイズが可能

ソリューション構成

ソリューション構成

村田製作所製:LPWA LoRa & SIGFOXモジュール「Type ABZ」新しいウインドウが開きます

村田製作所製:LPWA Cellular IoTモジュール「Type 1SS」新しいウインドウが開きます

村田製作所製:Bluetooth Low Energyモジュール「Type ZY」新しいウインドウが開きます

マイクロテクノロジー社提供:IoT Cloud Platfrom 「CUMoNoSU(クモノス)」新しいウインドウが開きます

*「LPWA/Bluetooth Low Energyタグ連携ソリューション」自体は販売してはおりません。弊社製品の適用例の一つとしてご紹介させていただいています。

お問い合わせ

こちらのソリューションに関するお問い合わせは、下記のお問い合わせフォームにて受け付けております。


パートナー