LPWA/BLEタグ連携ソリューション
Murata Manufacturing Co.,Ltd.
Wireless LAN Embedded Solution
ソリューション概要
LPWAを活用した「状況」「状態」管理ソリューション
LPWAを活用した「状況」「状態」管理ソリューション IoT向け無線通信ネットワーク技術であるLPWA(Low Power Wide Area, 低価格・省電力で広域をカバーできる無線ネットワーク)。同様に近距離無線で省電力を実現しているBluetooth Low energy (BLE )。この2つの無線技術を組み合わせたIoT向けソリューションです。 LPWA/BLE機能を搭載した「LPWAゲートウェイ」とBLE機能を搭載した「BLEタグ」から構成されます。「BLEタグ」を持つ人、自動車、モノが「LPWAゲートウェイ」に近付くとBLE機能でそれを検知し、LPWA経由でクラウドへ接近情報の提供を行うことが可能です。 あらかじめ、「LPWAゲートウェイ」を配置した場所を管理することで、「どこに」「なにが」近づいたのかを識別できるため、様々なサービスへの適用が可能です。
 
駐車場シェアサービス向け応用例
駐車場シェアサービス向け応用例
空いている月極や個人の駐車場、空きスペースを一時利用駐車場として貸し出す駐車場シェアサービス。自動車に「BLEタグ」、シェアする駐車場に「LPWAゲートウェイ」を設置することで、簡単に管理システムを構築することが可能です。

<概要>
「BLEタグ」を搭載した自動車の接近を、駐車場に設置された「LPWAゲートウェイ」が検知してクラウドに通知。どの車がどこに駐車されているかクラウド上で確認できます。
<確認できること>
・駐車中の自動車の識別および駐車開始/終了時間
<メリット>
■LPWA利用により、広域に簡単に低コストで設置可能。
 ->広域に散在する駐車場などへの対応が容易
■LPWA+BLE利用により低消費電力。コイン電池で動作可能。
■誰の車がいつからいつまで駐車されていたのかを正確に把握可能。
■センサとの連携で、例えば駐車場の温度、湿度といった詳細状況管理も可能。
 
宅配の再配達削減を目的とした在宅管理サービス
宅配の再配達削減を目的とした在宅管理サービス
インターネット通販の売上拡大に伴う配達増加により、昨今は宅配サービスにおける再配達ロスが問題になっています。在宅状況を管理することで、不在時の配達を削減することが可能となります。

<概要>
「LPWAゲートウェイ」を家に設置。「BLEタグ」もしくはBLE機能搭載「スマートフォン」を持った人の帰宅を検知しクラウドに通知。誰が在宅しているのかをクラウド上で確認できます。
<確認できること>
・在宅中の人の識別および帰宅/外出時間
<メリット>
■LPWA利用により、広域に簡単に低コストで設置可能。
 ->ご家庭のインターネット環境に依存せず設置可能。
■BLE利用により、低消費電力、コイン電池で動作可能。
■どなたがいつからいつまで在宅されていたのかを正確に把握可能。
■在宅を確認した際、前もって配達することを在宅者に連絡することで、さらに再配達ロスを削減することが可能です。
■センサとの連携で、家の詳細状況(温湿度など)管理も可能。
 ->独居者の状態確認、熱中症防止にも役立つ
<課題>
実際のサービス提供においては、在宅情報を扱うということで情報保護の実現が必要です。例えば、特定の宅配サービス会社のみに開示先を限定するなど、加入者側が開示先をコントロールする仕組みの導入等が必要となります。
 
ソリューション特長
低消費電力無線の活用で設置場所の自由度が高く、短期間でセットアップ可能!
低消費電力かつ広範囲での通信が可能なMurata LPWA Moduleと、低消費電力かつ近距離通信可能なMurata BLE module。両社の特長を合わせたソリューションとして提案します。
■Murata LPWA Modules / Murata BLE Modules
・小型、低背、高品質かつ確かな供給力
・お客様の開発/量産のサポートが可能
■Murata Wireless Software Support
・無線ソフトウェア技術のエキスパートによる開発サポートが可能

IoT/M2Mクラウドプラットフォーム「CUMoNoSU」との連携により、簡単にIoTクラウドシステムを構築できます。
■IoT/M2Mクラウドプラットフォーム「CUMoNoSU」
・データの収集・蓄積・可視化・分析を容易に実現できるプラットフォーム
・デバイスの容易な接続・管理及び可視化のカスタマイズが可能
 
ソリューション構成
ソリューション構成
村田製作所製:BLEモジュール「Type ZY」
マイクロテクノロジー社提供:IoT Cloud Platfrom 「CUMoNoSU(クモノス)」
powered by...
Hardware
Software
*「LPWA/BLEタグ連携ソリューション」自体は販売してはおりません。弊社製品の適用例の一つとしてご紹介させていただいています。

掲示板

パンくずリスト

このカテゴリにスレッドやカテゴリはありません。

個別相談・商談のお問い合わせ

個別にお問い合わせをする場合はmy Murataにログインしてください。
my Murataのアカウントをお持ちでない場合は、新規アカウントを作成してください。